Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Antennenkabel 0° auf 90° - 10 m - SMA  57045
Abbildung ähnlich

Antennenkabel 0° auf 90° - 10 m - SMA

ArtNr.: 57045
Gewicht: 0.565 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Antennenkabel 0°/90°, SMA
10.0 m

ECLASS-6.0 19070102
ECLASS-6.1 27061802
ECLASS-7.0 27061802
ECLASS-8.0 27061802
ECLASS-9.0 19070192
ECLASS-10.1 27061802
ECLASS-11.1 19070192
ECLASS-12.0 19070192
ETIM-5.0 EC000416
ETIM-6.0 EC000416
GTIN 4048879386838
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85442000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Funkantenne ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten