Buchsenmodul, 4-polig, Crimp
830 V, 40 A
ArtNr.: | 70MH-MAC1C-0040603 |
Gewicht: | 0.01 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Buchse
4-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
4-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 830 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 830 V |
Betriebsstrom | 40 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 1,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 6 mm² |
AWG-Nummer min. | 16 |
AWG-Nummer max. | 10 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 5,2 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimp |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 4 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | I |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Haltekraft Kontakte min. | 100 N |
---|---|
Haltekraft Module min. | 240 N |
Ziehkraft max. | 220 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Gehäuse | PA |
Material Kontakt | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze | 1 |
---|---|
Höhe | 45,7 mm |
Breite | 14,5 mm |
Tiefe | 34,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641609 |
Verpackungseinheit | 5 |
Zolltarifnummer | 85389099 |