Comlight56 LED Signalleuchte blau
mit 4 pol. M12 Stecker Abgang nach unten
ArtNr.: | 4000-76056-1314000 |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Kompakte Signalleuchte
Flanschstecker M12, 4-polig
blau
Flanschstecker M12, 4-polig
blau
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Stromaufnahme max. | 26 mA |
HMI
Leuchtstärke | 239 mcd |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 78,8 mm |
---|---|
Breite | 56 mm |
Tiefe | 56 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 50 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 3 | BU 0 V (24 V DC) |
PIN 4 | BK 24 V DC (0 V) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110350 |
ECLASS-10.1 | 27110350 |
ECLASS-11.1 | 27110350 |
ECLASS-12.0 | 27110350 |
ETIM-5.0 | EC000232 |
GTIN | 4048879855730 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----