Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Cube67 Busknoten  56531
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube67 Busknoten

Profibus DP

ArtNr.: 56531
Gewicht: 0.45 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

PROFIBUS DP
Anschlusstechnik ECOFAST®
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
ECOFAST® ist eingetragenes Warenzeichen von SIEMENS.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 120 mA
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich min. 0
Adressbereich max. 99
Adresseinstellungsart Drehschalter
Diagnosen
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. 16
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 151 mm
Breite 50 mm
Tiefe 50,3 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 Internal system connection
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform HANBird
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (Uns)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (US)
PIN A ProfiBus A
PIN B ProfiBus B
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform HANBird
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (Uns)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (US)
PIN A ProfiBus A
PIN B ProfiBus B
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (Uns)
PIN 2 24 V DC (Uns)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879048613
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Dokumentation: Handbuch 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56531_ina_6_21.pdf (21)
  • Gerätebeschreibung: GSD 56501_Cube67_KFG_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56531_967-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56531_967-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56531_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56531_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56531_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56531_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56531_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56531_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

---- Verschlussschraube ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Tragschienenadapter ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten