Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MICO 4.10 SPEED-START Lastkreisüberwachung, 4-kanalig  9000-41034-0401005
Abbildung ähnlich

MICO 4.10 SPEED-START Lastkreisüberwachung, 4-kanalig

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4-6-8-10 A

ArtNr.: 9000-41034-0401005
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.184 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

MICO 4.10 SPEED START
4 Kanäle
Stromeinstellung 4, 6, 8, 10 A
optimiertes Anlaufverhalten
max. 30 mF (pro Kanal)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 18 V
Eingangsspannung DC max. 30 V
ON-Eingangsspannung Steuereingänge min. 10 V
ON-Eingangsspannung Steuereingänge max. 30 V
ON-Impulslänge Steuereingänge High min. 20 ms
Summenstrom Brückset max. 40 A
Elektrische Daten | Ausgang
Einschaltkapazität pro Kanal max. 30 mF
Schaltspannung AC max. 30 V
Schaltspannung DC max. 30 V
Schaltstrom max. 100 mA
Installation
Anschlussquerschnitt Eingänge max. 16 mm²
Anschlussquerschnitt Ausgänge max. 4 mm²
Anschlussquerschnitt Steuerein-/ Steuerausgänge max. 2,5 mm²
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 70 mm
Tiefe 80 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 24 V DC
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 1
PIN 1 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 2
PIN 1 On
PIN 2 13
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform Bridging Contact
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 2
PIN 1 On
PIN 2 14
Anschlusstyp 5
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 24 V DC
Anschlusstyp 6
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 1
PIN 1 0 V
Anschlusstyp 7
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 1
PIN 2 Out 1
Anschlusstyp 8
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 2
PIN 2 Out 2
Anschlusstyp 9
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 3
PIN 2 Out 3
Anschlusstyp 10
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 Out 4
PIN 2 Out 4
Anschlusstyp 11
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 On
PIN 2 On
PIN 3 13
PIN 4 14

ECLASS-6.0 27371802
ECLASS-6.1 27371802
ECLASS-7.0 27371802
ECLASS-8.0 27371802
ECLASS-9.0 27371802
ECLASS-10.1 27371802
ECLASS-11.1 27371802
ECLASS-12.0 27371802
ETIM-5.0 EC001440
GTIN 4048879283564
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Ausschreibungstexte 9000-41034-0401005_Mico4.10_Speed_Start.docx (10)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 9000-41034-0401005_ina_x_18.zip (18)
  • Information: EU-Herstellererklärung 9000-41034-0401005_1166-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 9000-41034-0401005_1166-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 9000-41034-0401005_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 9000-41034-0100600_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 9000-41034-0401005_p8_2_60.zip (60)
  • Konstruktionsdateien: STP 9000-41034-0100600_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 9000-41034-0401005_MC165828-C3211-07-1583209_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA US 9000-41034-0401005_MC165828-C3211-87-1583209_csau_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 9000-41034-0401005_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 9000-41034-0401005_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 9000-41034-0401005_E321289-QVRQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten