Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MCS Schaltnetzteil 2-phasig

IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC

ArtNr.: 857726
Gewicht: 1.7 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 10 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 400 V
Eingangsspannung AC min. 340 V
Eingangsspannung AC max. 470 V
Eingangsstrom AC 1,6 A
Einschaltstromstoß max. 22 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A
Wirkungsgrad 88 %
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltcharakteristik wählbar frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 10 A
Ausgangsstrom (UL) 12 A
Netzausfallüberbrückung min. 12 ms @ 400 V AC
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 127 mm
Breite 68 mm
Tiefe 160 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 L 2
PIN 3 L 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002542
GTIN 4048879076395
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 857726_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 857726_48-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 857726_48-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 857726_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 857726_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 857726_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 857726_E222272-NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 857726_E222272-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 857726_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 857726_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten