Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MPS Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 90-265VAC OUT: 24V/5ADC

ArtNr.: 85053
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.88 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC
Strom: 5 A
Netzausfallüberbrückung min.
min. 10 ms (115 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
zusätzliche Montagefüße zur Schraubbefestigung Art.-Nr. 89500
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit nein
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 115 V
Eingangsspannung 2 AC 230 V
Eingangsspannung AC min. 90 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,9 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,95 A
Einschaltstromstoß max. 10 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 10 A
Wirkungsgrad 85 %
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 23,76 V
Ausgangsspannung DC max. 24,72 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom 5 A
Ausgangsstrom (UL) 6 A
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 132 mm
Breite 110 mm
Tiefe 72 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080729
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85053_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85053_30-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85053_30-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85053_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85053_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85053_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 85053_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 85053_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 85053_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 85053_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered US 85053_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten