Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Schaltnetzteil Emparro20-Advanced-3-phasig

IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 70 - 85V/6,7ADC

ArtNr.: 9000-17337-2421110
Gewicht: 1.05 kg
Ursprungsland:  MY
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die dreiphasigen DIN-Schienen-Netzteile der Emparro20-Advanced-Serie sind äußerst vielseitig und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen zuverlässige Gleichspannung benötigt wird. Durch den hohen Wirkungsgrad dieser Netzteile können Sie Energiekosten sparen und gleichzeitig Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Dank der geringen Abwärme wird die Lebensdauer der Netzteile verlängert und der Kühlungsbedarf Ihres Schaltschranks verringert. Das Schaltnetzteil bietet auch einen 5-Sekunden-Power-Boost, der den Betrieb von kapazitiven und induktiven Lasten ermöglicht. Mit einem sehr niedrigen Einschaltstrom wird verhindert, dass der Eingangsschutzschalter auslöst. Die Push-In-Klemmentechnik gewährleistet eine einfache und schnelle Installation des Netzteils. Durch den leistungsstarken Überspannungsschutz sind die Netzteile effektiv vor kurzzeitigen Spannungsspitzen geschützt, was die Lebensdauer der Netzteile verlängert und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 3
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 20
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV/PELV
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 400 V
Eingangsspannung 2 AC 500 V
Eingangsspannung AC min. 350 V
Eingangsspannung AC max. 575 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 0,8 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,66 A
Phasenzahl Eingang 3
Wirkungsgrad 95,7 % @ 400 V AC, 95,5 % @ 500 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsleistung 480 W
Ausgangsspannung DC 72 V
Ausgangsspannung DC min. 70 V
Ausgangsspannung DC max. 85 V
Ausgangsstrom 6,9 A
Dauer Power Boost min. 5 s
Netzausfallüberbrückung 24 ms
Power Boost 150 %
Restwelligkeit (s-s) max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 150 mV
Diagnosen
Alarmkontakt ja
Installation | Anschluss
Anschlussart Push-In Federkraftklemmen
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 3000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Schutzklasse (EN IEC 61140) I
Überlastschutz Ausgang ja
Verschmutzungsgrad 2
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Übertemperaturschutz Ausgang ja
Geräteschutz | Mechanisch
Kühlungsart Natürliche Luftzirkulation
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Konform beschichtete PCB nein
Material Gehäuse Aluminium
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht 1050 g
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35-7.5/TH35-15
Einbaulage horizontal, vertikal
Höhe 129 mm
Breite 65 mm
Tiefe 159,3 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. -25 °C
Umgebungstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 %
Umweltproduktkonformität
REACH (EC) No 1907/2006
REACH-SVHC compliant
RoHS 2011/65/EU
China RoHS compliant | EPUP 25
WEEE konform
Halogen-free-Material JEDEC JS709A
Pb-free-Material JESD97
Konformität
CE 2014/30/EU
Zulassungen
UL E200364
SEMI F47 konform

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4065909055267
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044083

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 9000-17332-1421110_ina_10_10.pdf (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 9000-17337-2421110_pd_de_12.pdf (12)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Information: EU-Herstellererklärung 9000-17337-2421110_15-03-23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 9000-17337-2421110_15-03-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 9000-17337-2421110_dxf_x_a.dxf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 9000-17337-2421110_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 9000-17337-2421110_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 9000-17337-2421110_E200364_NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 9000-17337-2421110_E200364_NMTR_ul_z_a.pdf (A)

---- Halter für zylindrische Sicherung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten