Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt  85927
Abbildung ähnlich

MPL Trafonetzgerät 3-phasig, gesiebt

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/15ADC

ArtNr.: 85927
Gewicht: 6.95 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Strom: 15 A
Ausgangsleistung: 360 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Einbaulage an senkrechter Wand beliebig, Betauung unzulässig
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern 1 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung AC 400 V
Eingangsspannung AC min. 380 V
Eingangsspannung AC max. 420 V
Eingangsstrom AC (3-phasig) 0,8 A
Phasenzahl Eingang 3
Wirkungsgrad 77 %
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern 15 A
Ausgangsbeschaltung LED, Siebungskondensator, VDR
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 15 A
Charakteristik sekundäre Absicherung Träge
Restwelligkeit max. 2 %
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 195 mm
Befestigungsmaß b 59 mm
Befestigungsmaß c 6,5 mm
Höhe 220 mm
Breite 81 mm
Tiefe 210 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
EMV EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079235
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 85927_782-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85927_782-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 85927_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 85927_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed US 85927_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered CA 85927_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 85927_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten