Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
6 TX Managed Switch mit Gigabit  58860
Abbildung ähnlich

6 TX Managed Switch mit Gigabit

+ 4 Power M12 IP67

ArtNr.: 58860
Gewicht: 0.966 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

6 Port Managed IP67 Gigabit Switch, 4 Powerports
6 Gigabit Ports
4 Powerports, A-kodiert
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 28 V
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 2500 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
LLDP Frames Weiterleitung
Ringtopologie RSTP, STP
Switchart managed
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressierung BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Default an
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (default aktiv)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) ja
VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64
Zeitsynchronisation NTP-Client
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
Fernwartung Open VPN Client
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Port-Spiegelung 1:1
RMON ja
SNMP Traps ja
Syslog ja
Installation | Anschluss
Anzahl Ports 6
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Metall
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 225 mm
Breite 63 mm
Tiefe 42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 45 °C

ECLASS-11.1 19170401
GTIN 4048879852289
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 58860_hdb_de_11.pdf (11)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58860_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 58860_pd_de_14.pdf (14)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Information: EU-Herstellererklärung 58860_10-02.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 15-12-23_(8) RoHS REACh exception 6c 7a_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58860_10-02.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58860_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58860_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58860_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 58860_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmware 58860_10501110_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Versionshinweise 58820_RN0_en_b.pdf (B)
  • Zertifikat: FCC 58860_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Zulassung: KC 58860_R-R-MuR-588600_kc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58860_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58860_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Verschlussschraube ----
---- Power-Leitung ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Datenleitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten