Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Xelity 6TX Managed Switch 6 Port 1000Mbit IP20  58822
Abbildung ähnlich

Xelity 6TX Managed Switch 6 Port 1000Mbit IP20

ArtNr.: 58822
Gewicht: 0.174 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die Xelity-Produktreihe ist für den Einsatz in Industrieumgebungen konzipiert. Die Switches verfügen über TX-Ports für Twisted-Pair-Kabel.
6-Port-managed-Switch im IP20-Kunststoffgehäuse
6 RJ45-Ports mit Gigabit-Übertragungsgeschwindigkeit
Poweranschluss über Push-in-Klemmen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 9 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Leerlaufstrom min. 97,5 mA
Leerlaufstrom max. 162,5 mA
Stromaufnahme max. 350 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 1000 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover ja
Auto-Negotiation ja
Duplex Vollduplex
LLDP Frames Weiterleitung
Ringtopologie RSTP, STP
Switchart managed
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Voreinstellung IP DHCP
Webserver HTTP, HTTPS
Switch Management
Adressierung BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Default an
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1, v2c, v3 (default aktiv)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) ja
VLANs max. (IEEE 802.1Q) 64
Zeitsynchronisation Echtzeituhr, NTP-Client
Diagnosen
Alarmkontakt nein
Diagnose keine Spannung
Fernwartung Open VPN Client
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Port-Spiegelung 1:1, N:1
RMON ja
SNMP Traps ja
Syslog ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verpolschutz ja
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse grau
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 140 mm
Breite 30 mm
Tiefe 85,1 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 75 °C
Derating ab 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Transporttemperatur min. -40 °C
Transporttemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 6
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4065909004692
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 58820_hdb_de_14.pdf (14)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Dokumentation: Installationsanleitung 58822_ina_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 58822_pd_de_14.pdf (14)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Information: EU-Herstellererklärung 58822_04-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 58822_04-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 58822_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 58811_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 58822_p8_2_11.zip (11)
  • Konstruktionsdateien: STP 58811_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Firmware 58822_10501110_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Versionshinweise 58820_RN0_en_b.pdf (B)
  • Zulassung: KC 58822_R-R-MuR-58823_kc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 58822_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 58822_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Datenleitung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten