Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Cube67 E/A Kabelmodul, Erweiterungsmodul

DI16/DO16, Sub-D 37 pol., 5m

ArtNr.: 5667102
Gewicht: 0.965 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge
mit SUB-D37 (Buchse)
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangszeitfilter 1 ms
Strombelastbarkeit max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Diagnosen
Aktorwarnung pro Kanal per LED und BUS
Diagnose Unterspannung, keine Spannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20, IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 150 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 75 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Bus In
Anschlusstyp 2 Bus Out
Anschlusstyp 3 Data
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform D-Sub
Geschlecht female
Polzahl 39
PIN 1 24 V DC Sensor
PIN 2 0 V
PIN 3 In 9
PIN 4 Out 9
PIN 5 In 10
PIN 6 Out 10
PIN 7 In 11
PIN 8 Out 11
PIN 9 In 12
PIN 10 Out 12
PIN 11 Out 14
PIN 12 Out 14
PIN 14 Out 14
PIN 15 In 13
PIN 16 Out 16
PIN 17 In 16
PIN 18 Out 15
PIN 19 In 15
PIN 20 24 V DC Sensor
PIN 21 0 V
PIN 22 Out 2
PIN 23 In 2
PIN 24 Out 1
PIN 25 Out 3
PIN 26 Out 4
PIN 27 In 4
PIN 28 In 1
PIN 29 In 3
PIN 30 In 5
PIN 31 Out 5
PIN 32 In 6
PIN 33 Out 6
PIN 34 In 7
PIN 35 Out 7
PIN 36 In 8
PIN 37 Out 8

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879044851
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 5667101_ina_6_11.pdf (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 5667102_1106-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 5667102_1106-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 5667102_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56651_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 5667102_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56651_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 5667102_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 5667102_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Abschlusswiderstand ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Tragschienenadapter ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten