Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 B0  59710
Abbildung ähnlich

MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 B0

IO-Link Class A Hub

ArtNr.: 59710
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.2 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
16 digitale Eingänge
Vorkonfigurierter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung US DC min. 18 V
Betriebsspannung US DC max. 30 V
Stromaufnahme max. 40 mA
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom je Eingang max. 0,5 A
Typ Eingang Typ 1, Typ 3
Eingangszeitfilter 1 ms
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Revisionskompatibilität V1.1.3
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 1 ms
IO-Link Übertragungsrate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Statusanzeige LED grün
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 3000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 50 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X3
Anschlusstyp 2 X4-X7
Anschlusstyp 3 XZ1
Anschlusstyp 4 XZ1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI (US)
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI US
PIN 3 0 V US
PIN 4 DI US
PIN 5 FE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879872089
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59719_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59710_ina_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Produktdaten 59710_pd_x_13.zip (13)
  • Gerätebeschreibung: IODD 59710_KF7_e_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59710_07-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 59710_05-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 59710_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59710_dxf_x_c.zip (C)
  • Konstruktionsdateien: P8 59710_p8_2_11.zip (11)
  • Konstruktionsdateien: STP 59710_stp_x_c.zip (C)
  • Zertifikat: IO-Link 59710__V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 59710_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 59710_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Gerätemarkierer ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Verschlussschraube ----
---- Schraubendreher ----
---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten