Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 E0  59812
Abbildung ähnlich

MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 E0

IO-Link Hub

ArtNr.: 59812
Gewicht: 0.2 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse
16 digitale Ein- und 16 digitale Ausgänge

8 × M12 I/O
Erweiterter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung US DC min. 18 V
Betriebsspannung US DC max. 30 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Betriebsspannung UA DC min. 18 V
Betriebsspannung UA DC max. 30 V
Stromaufnahme max. 50 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom je Eingang max. 0,5 A
Typ Eingang Typ 1, Typ 3
Eingangszeitfilter min. 1 ms
Eingangszeitfilter max. 10 ms
Eingangszeitfilter parametrierbar ja
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom je Pin max. 2 A
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 2 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 4 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Revisionskompatibilität V1.1.3
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 1 ms
IO-Link Übertragungsrate COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnosen
Aktorwarnung ja
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Statusanzeige LED grün
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 3000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Galvanische Trennung US/UA nein
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 50 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X7
Anschlusstyp 2 X4-X7
Anschlusstyp 3 XZ1
Anschlusstyp 4 XZ1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 PE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 24 V DC UA (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 24 V DC (UA) (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V

GTIN 4065909035481
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59712_hdb_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59712_ina_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Produktdaten 59812_pd_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: IODD 59812_KF7_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59812_05-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 59812_05-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 59812_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59712_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 59812_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 59712_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: IO-Link 59812_V1-1_iol_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 59812_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 59812_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlussschraube ----
---- Schraubendreher ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Gerätemarkierer ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten