Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0  59738
Abbildung ähnlich

MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0

IO-Link Class A Hub + Ext. Power Port

ArtNr.: 59738
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.2 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

IO-Link Hub im 50 mm Kunststoffgehäuse
16 konfigurierbare digitale Eingänge/Ausgänge
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 5-pin Power-Port mit galvanischer Trennung
8 × M12 I/O
Vorkonfigurierter Parameterbereich
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung UL1 DC 24 V
Betriebsspannung UL1 DC min. 18 V
Betriebsspannung UL1 DC max. 30 V
Betriebsspannung UL2 DC 24 V
Betriebsspannung UL2 DC min. 18 V
Betriebsspannung UL2 DC max. 30 V
Stromaufnahme max. 75 mA
Summenstrom UL1 6 A
Summenstrom UL2 6 A
Elektrische Daten | Eingang
Sensorstrom je Eingang max. 0,5 A
Typ Eingang Typ 1, Typ 3
Eingangszeitfilter 1 ms
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom je Pin max. 12 × 2 A; 4 × 4 A
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang 2 Bytes
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
IO-Link Revisionskompatibilität V1.1.3
IO-Link Typ Device
IO-Link Zykluszeit min. 1 ms
IO-Link Übertragungsrate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnosen
Aktorwarnung ja
Diagnose per LED pro Modul und Kanal
IO-Link Events Unterspannung Versorgung, keine Spannung
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Statusanzeige LED grün
Überlast-Diagnose ja
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 3000 m
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Überlastfest ja
Verpolschutz ja
Schutzbeschaltung Eingang Suppressordiode
Kurzschlussfest ja
Galvanische Trennung US/UL1/UL2 ja
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 2-Loch Schraubbefestigung
Höhe 126 mm
Breite 50 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0-X3
Anschlusstyp 2 X0-X3
Anschlusstyp 3 X4-X7
Anschlusstyp 4 X4-X7
Anschlusstyp 5 XD1
Anschlusstyp 6 XD1
Anschlusstyp 7 XZ1
Anschlusstyp 8 XZ1
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UL 2)
PIN 2 DIO (UL 2)
PIN 3 0 V (UL 2)
PIN 4 DIO (UL 2)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC UL 2
PIN 2 DIO UL 2
PIN 3 0 V UL 2
PIN 4 DIO UL 2
PIN 5 PE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UL 1)
PIN 2 DIO (UL 1)
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO (UL 1)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 4
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC UL 1
PIN 2 DIO UL 1
PIN 3 0 V UL 1
PIN 4 DIO UL 1
PIN 5 PE
Anschlusstyp 5
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (UL 1)
PIN 2 0 V (UL 2)
PIN 3 0 V (UL 1)
PIN 4 24 V DC (UL 2)
PIN 5 PE
Anschlusstyp 6
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung L
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC UL 1
PIN 2 0 V UL 2
PIN 3 0 V UL 1
PIN 4 24 V DC UL 2
PIN 5 PE
Anschlusstyp 7
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 8
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

GTIN 4065909027844
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 59728_hdb_x_12.zip (12)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 59728_ina_10_14.pdf (14)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 20559088_ina_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 59738_pd_de_11.pdf (11)

    Deutsch

    • Deutsch
    • English
  • Gerätebeschreibung: IODD 59738_KF7_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 59738_14-04.24_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 59738_14-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Bericht 59738_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)
  • Konstruktionsdateien: DXF 59738_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 59738_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 59738_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: IO-Link 59738_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 59738_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 59738_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Verschlussschraube ----
---- Erdungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Drehmomentschlüssel ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten