Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MASI00 mit Anschlusskabel

4 digitale Eingänge, 4 digitale Ausgänge, AB-Slave, mit Kabel 556511

ArtNr.: 556639
Gewicht: 0.068 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ein-/Ausgänge
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
I/O-Leitung 250 mm
IP00
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 250 mA
Summenstrom max. 0,12 A
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang für handelsüblichen Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,2 A
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltzeit bei Kurzschluss 50 ms
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Schaltstrom max. 30 mA
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Steckklemme
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,2 mm²
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubsteckklemmen
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP00
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 43 mm
Breite 15 mm
Tiefe 81 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Asi Bus
Anschlusstyp 2 I / O
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Anschlusstyp 2
Anschlussart Steckklemmen RK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 10
PIN 1 0 V
PIN 2 U +
PIN 3 O 0
PIN 4 I 0
PIN 5 O 1
PIN 6 I 1
PIN 7 O 2
PIN 8 I 2
PIN 9 O 3
PIN 10 I 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879450836
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 556639_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 556639_5067-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 556639_5067-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 556639_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten