Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

MASI20 E/A Modul K3

4 digitale Eingänge, 4 digitale, passive sichere Ausgänge

ArtNr.: 56476
Gewicht: 0.11 kg
Ursprungsland:  SG
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Ein-/Ausgänge
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Sichere Ausgänge (Safety)
passiv sicher
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
AB-Slave
Schutzart IP20
Aktuelle Handbücher erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 durch zusätzliche Einspeisung, sicher getrennt von der Eingangsversorgung
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung extern DC min. 12 V
Betriebsspannung extern DC max. 30 V
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 190 mA
Summenstrom max. 4 A
Modulversorgung Über Systemverbindung oder durch zusätzliche Einspeisung
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Eingangsstrom max. 5,6 mA
Strombelastbarkeit max. 0,15 A
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltzeit bei Kurzschluss 20 ms
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 2 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master
Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 125 mm
Breite 19 mm
Tiefe 99 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Derating ab 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Asi Bus
Anschlusstyp 2 I / O
Anschlusstyp 3 Power
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger gelb
Polzahl 4
PIN 25 AS-i +
PIN 26 AS-i +
PIN 27 AS-i -
PIN 28 AS-i -
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 20
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2
PIN 3 I 3
PIN 4 I 4
PIN 5 I -
PIN 6 I -
PIN 7 I -
PIN 8 I -
PIN 9 I +
PIN 10 I +
PIN 11 I +
PIN 12 I +
PIN 13 O 1
PIN 14 O 2
PIN 15 O 3
PIN 16 O 4
PIN 17 O -
PIN 18 O -
PIN 19 O -
PIN 20 O -
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grau
Polzahl 4
PIN 21 AUX +
PIN 22 AUX +
PIN 23 AUX -
PIN 24 AUX -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879705288
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56476_ina_2_10.pdf (10)
  • Dokumentation: Produktdaten 56476_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56476_24-08.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 56476_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56475_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56476_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56476_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56476_129401_asi_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56476_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56476_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten