Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

M12-Verteiler 6-f., 5-pol. ohne LEDs, CNOMO

MVD6-U-XA M23-Steckanschluss 19-polig

ArtNr.: 276459
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.265 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


6-fach, 5-polig
Steckanschluss M23
19-polig belegt
ohne LED
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Summenstrom max. 10 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Höhe 127 mm
Breite 54 mm
Tiefe 25 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO
PIN 5 n.c.
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M23
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 19
PIN 2 NO S 4
PIN 3 NO S 4
PIN 4 NC S 2
PIN 5 NO S 4
PIN 6 3 (-)
PIN 7 NC S 2
PIN 8 NC S 2
PIN 9 NC S 2
PIN 12 5 (PE)
PIN 13 NC S 2
PIN 14 NC S 2
PIN 15 NO S 4
PIN 16 NO S 4
PIN 19 1 (+)

GTIN 4048879000253
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten