Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Exact8, 10xM8, 4-pol., Ltg.fest

15.0m PUR 20x0,34+2x0,75

ArtNr.: 8000-80110-4111500
Gewicht: 2.765 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

10-fach, 4-polig
15.0 m
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
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
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A
Summenstrom max. 8 A
Industrielle Kommunikation
Anzahl Signale je Steckplatz 2
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M8 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 80 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 411
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 8 Adern um Kernfüller verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 14 Adern um Verseilverbund verseilt
Bandierung Vlies
Füller ja
Adernanordnung violett, braun-rosa, braun-grau, braun-blau, weiß-rosa, schwarz, blau-weiß, grau-weiß, (braun, blau, braun-gelb, grün, rot-blau, grau, braun-grün, rot, gelb-weiß, gelb, grün-weiß, weiß, grau-rosa, rosa)
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 171,6 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 89 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
Außendurchmesser (Mantel) 11,3 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation TPE-E
Anzahl Adern 20
Aussendurchmesser Aderisolation 1,4 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 55 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Material Aderisolation (Daten) TPE-E
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) 1,8 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation (Daten) 55 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Adern (Daten) 2
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) 24
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) 0,2 mm
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 0,75 mm²
Material Leiter Ader (Daten) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Daten) Litzenklasse 5
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m @ 25 °C | horizontal
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) 300 V
Nennspannung max. (Leiter - Erde) 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4 A
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) 12 A
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 57 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) 26 Ω/km @ 20 °C
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2 kV @ 60 s
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) 2 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) x Außendurchmesser
Biegeradius (fest) 7,5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio. @ 25 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Polzahl 20
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 +
PIN 2 S 2
PIN 3 -
PIN 4 S 1

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879056694
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 8000-80110-411xxxx_03-08.22_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 8000-80110-411xxxx_03-08.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 8000-80010-3850500_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 8000-80010-3850500_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten