Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MASI67 E/A Modul  56405
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

MASI67 E/A Modul

4 digitale Eingänge

ArtNr.: 56405
Gewicht: 0.24 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Digitale Eingänge
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 250 mA
Elektrische Daten | Eingang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Typ Eingang PNP, für 3-Draht Sensoren oder mechanische Schalter
Strombelastbarkeit max. 0,2 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart Adressierbuchse, Master
Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-0.A.0
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt, geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 94 mm
Breite 60 mm
Tiefe 39 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 A-D
Anschlusstyp 2 E-H
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 3
PIN 1 Usens +
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M8
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 3
PIN 1 n.c.
PIN 3 n.c.
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049061
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56405_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56405_01-01.19_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56405_01-01.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56405_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56405_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56405_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56405_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56405_52601_asi_z_c.pdf (C)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten