Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MIRO Temperaturumformer PT100 - 2/3-L-Technik  44332
Abbildung ähnlich

MIRO Temperaturumformer PT100 - 2/3-L-Technik

IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA

ArtNr.: 44332
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.054 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 0...100 °C
Schraubklemmen
Die Temperaturwandler von Murrelektronik wandeln in Verbindung mit einem Temperatursensor PT100 (IEC 751/ EN 60751) eine Temperatur in die üblichen Signalgrößen (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA) um. Dazu liefern die MTW Bausteine einen Konstantstrom, der an dem PT100 Widerstand einen Spannungsfall verursacht. Dieser wird linearisiert und in die entsprechenden Ausgangssignale an den OUT Klemmen gewandelt. Alle 3 Signale können gleichzeitig genutzt werden. Die 2-Leiter Technik kann bei kurzen Entfernungen zwischen PT100 Sensor und MTW Modul (< 5 m) angewendet werden.Bei größeren Entfernungen ist zur Kompensation der Messleitungswiderstände die 3-Leiter Messmethode anzuwenden. Dazu wird eine 3. Leitung (dieselbe Länge und Ausführung wie die beiden Messleitungen) benötigt. Die werkseitig bestückte Brücke, die E2 und E3 verbindet, ist in diesem Fall zu entfernen.
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) 1 %
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 18 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Betriebsstrom max. 80 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Belastung max. 25 mA
Bürde max. 500 Ω
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 90 mm
Breite 12,4 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X1
Anschlusstyp 2 X2
Anschlusstyp 3 X3
Anschlusstyp 4 X4
Anschlusstyp 5 X5
Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 E 1
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 0 V
PIN 2 U
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Anschlusstyp 4
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 I 2
PIN 2 I 1
Anschlusstyp 5
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Anschlusstyp 6
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Anschlusstyp 7
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Anschlusstyp 8
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 2 E 1
Anschlusstyp 9
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Anschlusstyp 10
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
GTIN 4048879028240
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85437090

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 44332_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 44332_1823-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 44332_1823-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 44332_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Stromversorgung ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten