Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
MPOT Potentiometerbaustein  67512
Abbildung ähnlich

MPOT Potentiometerbaustein

10K-Ohm/10-Gang

ArtNr.: 67512
Gewicht: 0.078 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

10-Gang Potenziometer
10 kΩ
Die 10-Gang Potenziometer besitzen einen Dezimaldrehknopf mit Feststellmöglichkeit
Die Potenziometerbausteine sind mit festen Standardwerten ausgeführt, die als 270° Version oder als 10-Gang Version zur Feineinstellung verfügbar sind. Sie können mit 10 V DC oder 24 V DC betrieben werden. Über den Vorwiderstand wird die Spannung am Potenziometer heruntergeteilt, so dass beim Anschluss von 24 V DC ein Einstellbereich des Sollwertes von ca. 0...11 V möglich ist. Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen.

Elektrische Daten
Leistung max. 1,4 W
Linearität ±0,25 %
Widerstand 10 kΩ
Widerstandstoleranz 5 %
Elektrische Daten | Eingang
Verlustleistung max. 0,25 W
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 45 mm
Tiefe 65 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041645
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85334010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten