Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Motorentstörmodul  23016
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Motorentstörmodul

Varistor, 3x575VAC/10kW

ArtNr.: 23016
Gewicht: 0.12 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

3× 575 V AC
VDR
Entstörmodule für andere Spannungen, Frequenzen bzw. Motorleistungen auf Anfrage. RC-Motorbeschaltungen nicht mit Frequenzumrichter einsetzen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 10 ... 400 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC 575 V
Installation
Anschlussquerschnitt mehr-/feindrähtig min. 0,5 mm²
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Einzellitzen mit selbstsicherndem Gabelkabelschuh M4
Länge Einzellitzen 250 mm
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Material Vergussmasse 2-Komponenten Vergussmasse
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 75 mm
Breite 45 mm
Tiefe 42 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879019545
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 23000_pd_x_13.zip (13)
  • Information: EU-Herstellererklärung 23016_02-04.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 23016_02-04.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 23016_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 23016_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: EAC 23016_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 23016_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 23016_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten