Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Potenzialklemmenblock braun blau  56109
Abbildung ähnlich

Potenzialklemmenblock braun blau

ArtNr.: 56109
Gewicht: 0.079 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Potenzialklemmenblock
braun/braun/blau/blau
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 30 V
Betriebsspannung DC max. 30 V
Summenstrom max. 10 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
AWG-Nummer min. 28
AWG-Nummer max. 14
Installation | Anschluss
Anschlussart Federkraftsteckklemmen
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 70 mm
Breite 56 mm
Tiefe 32,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-6.1 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ECLASS-10.1 27141106
ECLASS-11.1 27141106
ECLASS-12.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879049375
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85369010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56109_ina_2_17.pdf (17)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56109_14-09.14_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56109_14-09.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56109_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56109_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56109_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56109_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56109_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten