Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Profibus Stecker (Sub-D) 90° mit PG  55586
Abbildung ähnlich

Profibus Stecker (Sub-D) 90° mit PG

Schneidklemmen für starre und flexible Leitungen

ArtNr.: 55586
Gewicht: 0.043 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Busanschlussstecker 90°
PROFIBUS
SUB-D9 (Stift), Schneidklemmen, starre und flexible Leitung, Programmiergerät-Anschluss
PROFIBUS, FC-Kabel starr und flexibel, 1× 2× 0.64 mm², für Außen-Ø 8.0 ±0.5 mm
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten
Abschlusswiderstand integriert, zuschaltbar
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. 4,75 V
Betriebsspannung DC max. 5,25 V
Stromaufnahme max. 12,5 mA
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. 12 MBit/s
Installation | Anschluss
Anschlussart Schneidklemmen IDC
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 72 mm
Breite 40 mm
Tiefe 17 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879050555
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389091

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55585_ina_4_11.pdf (11)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Zulassung: UL Registered CA 55586_E201820-NRAQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 55586_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)

---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.284,69 €
  • PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    2.694,29 €
---- Kabelschere ----
---- Entmanteler ----
---- Seitenschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten