Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Adapter M12 St. / M12 Bu.
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Adapter M12 St. / M12 Bu.

Diodenmodul für DO (2/4-3) 24 VDC

ArtNr.: 55118
Gewicht: 0.045 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 55118_ina_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Produktdaten 55118_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 55118_21-03.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 55118_21-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 55118_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 55116_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: P8 55118_p8_2_12.zip (12)
  • Konstruktionsdateien: STP 55116_stp_x_b.zip (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 55118_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 55118_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten