Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Comlight57 LED Signalleuchte blau  4000-75057-1114000
Abbildung ähnlich

Comlight57 LED Signalleuchte blau

Produkt abgekündigt

ArtNr.: 4000-75057-1114000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.057 kg
Ursprungsland:  ID
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Kompakte Signalleuchte
blau

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Stromaufnahme max. 21,8 mA
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verriegelt
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 61 mm
Breite 57 mm
Tiefe 57 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -30 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 3 BU 0 V
PIN 4 BK 24 V DC

ECLASS-6.0 27371220
ECLASS-7.0 27371220
ECLASS-8.0 27371220
ECLASS-9.0 27371220
ETIM-5.0 EC000232
GTIN 4048879402187
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-75057-1111000_ina_6_13.pdf (13)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 4000-75057-1114000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-75057-1114000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-75057-1114000_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-75057-1114000_stp_x_a.zip (A)

---- Kabelverschraubung ----
---- Befestigungswinkel für Signalsäule ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten