EOL - Modlight70 Anschlußelement 8 pol. M12 Abgang Seite
Produkt abgekündigt
ArtNr.: | 4000-75070-1500003 |
Gewicht: | 0.646 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Beschreibung
Basis + Buzzer + Flash
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß
mit M12-Anschluss
mit Magnetfuß
Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung | 24 V DC (21.6...26.4 V DC) |
---|---|
Buzzer (stufenlos regelbar) | Dauerton und Intervall |
Schalldruckpegel | 70 ±5...90 ±5 dB |
Blinkzyklen | 60 ±12 pro Minute |
Haftkraft | 290 N (abhängig vom Untergrund) |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | M12 (8-polig) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Abmessungen H×B×T | 220.5×70×70 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879030748 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |