Abbildung ähnlich
EOL - Ventilentstörmodul Bauform C - 8mm
Zenerdiode und LED, 24VAC/DC/100VA/W
ArtNr.: | 9100076 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879011242 |
---|---|
Verpackungseinheit | 50 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----