Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Gateway EtherCAT/AS-i, 2 Masters  56458
Abbildung ähnlich

Gateway EtherCAT/AS-i, 2 Masters

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

ArtNr.: 56458
Gewicht: 0.618 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Gateway-Singlemaster
frontseitig über Federkraftsteckklemmen 0.5...1.5 mm
AS-Interface/PROFIBUS DP
Specification 3.0
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 70 mA
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 30 V
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Automatische Baudratenerkennung ja
Baudrate min. 9,6 kBaud
Baudrate max. 12 MBaud
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Spezifikation V3.0
Anzahl Slaves max. 62
Diagnoseschnittstelle seriell PS2/RS232
Zykluszeit AS-i 150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Industrielle Kommunikation | Profibus
PROFIBUS Funktion Abbildung der AS-Interface Slaves als I/O-Prozessdaten im PROFIBUS DP vollständige Diagnose und Konfiguration über DP-Master
Installation | Anschluss
Familie-Bauform SUB-D9
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Bemessungsisolationsspannung 500 V
Mechanische Daten
Anzahl Bedientasten 4
Funktion Bedientasten ESC, Mode, OK, Set
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 120 mm
Breite 75 mm
Tiefe 70 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformitäten, Zulassungen
Niederspannungsrichtlinie EN 50295

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879444712
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56458_hdb_x_10.zip (10)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56458_ina_5_11.pdf (11)
  • Gerätebeschreibung: ESI 56458_GW-EC-ESI_KF4_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56458_5207-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 56458_RDF2000 (25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56458_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56458_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56458_100001_asi_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 56458_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56458_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten