Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
LED-Anzeige rot 230V AC/DC IP67  72609
Abbildung ähnlich

LED-Anzeige rot 230V AC/DC IP67

Produkt abgekündigt, keine Alternative

ArtNr.: 72609
Gewicht: 0.109 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

(rot)
230 V AC/DC
Schutzart IP67
mit Berührungsschutz

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 230 V
Betriebsspannung AC min. 207 V
Betriebsspannung AC max. 253 V
Stromaufnahme min. 4,5 mA
Stromaufnahme max. 5,5 mA
Installation | Anschluss
Anschlussinformation Faston 2.8×0.8 mm
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Mechanische Daten
Durchmesser LED 5 mm
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse grau
Material Gehäuse PVC
Mechanische Daten | Montagedaten
Durchmesser Frontplattenbohrung 8 mm
Höhe 18,5 mm
Breite 12 mm
Tiefe 54 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-7.0 27261590
ECLASS-8.0 27261590
ECLASS-9.0 27261590
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040754
Verpackungseinheit 10
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten