Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt V4A
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende geschirmt V4A

PVC 4x0.34 geschirmt sw UL/CSA 25m

ArtNr.: 7004-13201-6012500
Gewicht: 1.474 kg
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879867245
Verpackungseinheit 1

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7004-13201_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 7004-13201-6011000_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7004-13201-6011000_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)

---- Flanschsteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten