Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung BPV 16  4000-70202-0001000
Abbildung ähnlich

Modlink MSDD Schaltschrankdurchführung BPV 16

Produkt abgekündigt

ArtNr.: 4000-70202-0001000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Blindplatte
Baugröße 16
Verkauf nur in Verpackungseinheiten
Zertifikat

Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP54
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Gehäuse PA
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 123 mm
Breite 51 mm
Tiefe 8 mm
Umweltproduktkonformität
Halogen-free-Material IEC 61249-2-21

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27400604
ECLASS-7.0 27400604
ECLASS-8.0 27400604
ECLASS-9.0 27400604
ECLASS-10.1 27400604
ECLASS-11.1 27400604
ECLASS-12.0 27400604
ETIM-5.0 EC000211
GTIN 4048879032094
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-70202-0001000_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-70202-0001000_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten