Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
SV-2 X Sub D 15BU-KL. Übergabebaustein  54165
Abbildung ähnlich

SV-2 X Sub D 15BU-KL. Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

ArtNr.: 54165
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.126 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchsenleiste
15-polig
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsspannung DC 150 V
Betriebsstrom max. 2 A
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) I
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 70 mm
Tiefe 66 mm
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026154
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 54165_10-06.18_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 54165_10-06.18_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 54165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraube ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten