Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
SV-SUB D 15Bu.-KL Übergabebaustein  54041
Abbildung ähnlich

SV-SUB D 15Bu.-KL Übergabebaustein

125 VAC/DC / 2 A

ArtNr.: 54041
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.102 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchsenleiste
15-polig
Schraubklemmen
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 125 V
Betriebsspannung DC 150 V
Betriebsstrom max. 2 A
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) II
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 63 mm
Breite 75 mm
Tiefe 48 mm
Verriegelungsart Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807)
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
GTIN 4048879026482
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 54041_1837-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 54041_1837-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 54041_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 54041_stp_x_b.zip (B)

---- Schraubendreher ----
---- Schraube ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten