Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
SVS Ventilst. BF B 10 mm selbstanschl. Schraubkl.  7000-29581-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

SVS Ventilst. BF B 10 mm selbstanschl. Schraubkl.

24V LED+Z-Diode PG9

ArtNr.: 7000-29581-0000000
Gewicht: 0.032 kg
Ursprungsland:  CN
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Bauform B (10 mm)
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED und Z-Diode
PG9
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) IP65
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC 24 V
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment 0,4 Nm
Befestigungsgewinde M3
Installation | Pin-Belegung
Polzahl 2 + PE
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Zusatzbeschaltung Z-Diode
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Klemmbereich min. 5 mm
Klemmbereich max. 9,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
GTIN 4048879187336
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-29581_stp_x_a.zip (A)

---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten