Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)  69121
Abbildung ähnlich

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)

Wahlschalter 1x90° rastend

ArtNr.: 69121
Gewicht: 0.027 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

S-Switch 30 S 2NO 1x90LO M12(4)
Wahlschalter 1x90° rastend
Anschluss M12 (4-polig)
Frontring Edelstahl
Einbauöffnung 30,3 mm
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Bemessungsbetriebsspannung AC-15 35 V
Bemessungsbetriebsspannung DC-13 35 V
Bemessungsbetriebsstrom 0,1 A
Elektrische Daten | Eingang
Kurzschlussstrom 1000 A
Elektrische Daten | Ausgang
Schaltleistung max. 0,25 W
Schaltspannung AC min. 1 V
Schaltspannung AC max. 32 V
Schaltspannung AC max. (UL 60947) 30 V
Schaltspannung DC min. 1 V
Schaltspannung DC max. 32 V
Schaltspannung DC max. (UL 60947) 30 V
Schaltstrom min. 1 mA
Schaltstrom max. 100 mA
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Installation | Pin-Belegung
Kodierung A
Polzahl 4
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN 2000 m
Schutzart frontseitig (EN IEC 60529) IP65
Schutzart rückseitig (EN IEC 60529) IP65
Verschmutzungsgrad 2
Kurzschluss-Schutzeinrichtung (SCPD) Sicherung 250 V / 0,1 A / 1,5 kA gG flink
Bemessungsisolationsspannung 250 V
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 200000 Zyklen
Mechanische Lebensdauer B10 250000 Zyklen
UL Enclosure Type Rating frontseitig type 4X
Geräteschutz | Medien
Salznebelbeständigkeit (IEC 60068-2-11) ja
Mechanische Daten
Beleuchtbar nein
Betätigungsfunktion rastend
Farbe schwarz
Farbe Blende weiß
Farbe Bund schwarz
Farbe Frontring schwarz
Form Bund rund
Kontaktart 2 S
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kontakt Gold
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Gewindering
Einbauhöhe 17,6 mm
Einbautiefe 36,4 mm
Einbauöffnung 30,3 mm
Höhe 34,5 mm
Breite 53,9 mm
Raster min. 35 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Derating ab 40 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 93 %

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 NO 1 2
PIN 2 NO 1
PIN 4 NO 2

ECLASS-6.1 27371243
ECLASS-7.0 27371243
ECLASS-8.0 27371243
ECLASS-9.0 27371243
ECLASS-10.1 27371243
ECLASS-11.1 27371243
ECLASS-12.0 27371243
GTIN 4065909019665
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365080

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 69070_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 69121_03-12.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 69121_03-12.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 69121_p8_2_10.zip (10)
  • Konstruktionsdateien: STP 69120_stp_x_b.zip (B)
  • Konstruktionsdateien: STP 69121_stp_x_b.zip (B)
  • Zertifikat: TÜV  69121_B0318910008-17.09.2025_tuev_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 69121_E172109-NKCR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 69121_E172109-NKCR2_ur_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten