B16 Tüllengehäuse IP68
Schraubver., Abgang oben M40
ArtNr.: | 70MH-GTFNS-A01E200 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.637 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
B16
Tüllengehäuse
Schraubverriegelung
IP68
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Tüllengehäuse
Schraubverriegelung
IP68
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Installation
Kabelabgang | gerade |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 4 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M40 |
Steckzyklen min. | 500 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
Mechanische Daten
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Dichtung | Silikon |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Verriegelung | Edelstahl |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B16 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubverriegelung |
Höhe | 110,5 mm |
Breite | 58 mm |
Tiefe | 165 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647427 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |