Stiftmodul, 12-polig, Crimp
250 V (Pin-PE) / 400 V (Pin-Pin), 10 A
ArtNr.: | 70MH-MAB1C-0120801 |
Gewicht: | 0.011 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Stift
12-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
12-polig
Crimp
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. | 400 V |
---|---|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 250 V |
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. | 400 V |
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 250 V |
Betriebsstrom | 10 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 13 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser min. | 3,7 mm |
---|---|
Anschlussart | Crimp |
Geschlecht | male |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 12 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Haltekraft Kontakte min. | 70 N |
---|---|
Haltekraft Module min. | 150 N |
Ziehkraft max. | 60 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert, vergoldet |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Gehäuse | PA |
Material Kontakt | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Anzahl Modulplätze | 1 |
---|---|
Höhe | 44 mm |
Breite | 14,5 mm |
Tiefe | 34,4 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641562 |
Verpackungseinheit | 5 |
Zolltarifnummer | 85389099 |