Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Externe Vorsicherung je Phase max.:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Abschaltcharakteristik wählbar:
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Ausgangsstrom (UL):
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Power Boost:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Zulassungen
SEMI F47:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MCS Schaltnetzteil 1-phasig MCS Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 185-265VAC OUT: 24-28V/5ADC
Gewicht: 0.68 kg
Art.Nr.: 85083

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
Emparro  Schaltnetzteil 1-phasig Emparro Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/5A
Gewicht: 0.66 kg
Art.Nr.: 85440

Verfügbar
-
5
-
2
ja
ja
ja
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
6,3 A
-
Träge
-
100 V
-
240 V
230 V
-
185 V
85 V
265 V
265 V
-
90 V
-
250 V
1,1 A
-
-
1,3 A
-
0,61 A
35 A
5,5 A @ 230 V
10 A
-
84 %
92,7 % @ 110 V AC, 94,5 % @ 230 V AC
frontseitige Steckbrücke (selbsttätiger Wiederanlauf oder definitives Abschalten)
-
24 V
24 V
24 V
24 V
28 V
28 V
ja
ja
5 A
5 A
6 A
-
-
4 s
20 ms @ 230 V AC
30 ms @ 100 V AC
-
150 %
20 mV
50 mV
80 mV
200 mV
-
IP20
ja
ja
ja
ja
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35, (EN 60715)
115 mm
123 mm
54 mm
50 mm
125 mm
138 mm
0 °C
-40 °C
60 °C
60 °C
-
45 °C
-25 °C
-40 °C
85 °C
80 °C
5 %
5 %
95 % keine Kondensation
95 % keine Kondensation
-
-
-
-
-
-
-
konform
-
Alarm
-
Input
-
Output
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
2
2
-
13
+
14
Federkraftklemmen FK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
3
3
PE
PE
N
N
L
L
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
grün
-
4
-
-
-
-
-
+
-
+
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
4048879080545
4048879402903
85044083
85044095
1
1
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten