Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Emparro Schaltnetzteil 1-phasig

IN: 100-240VAC OUT: 24-28VDC/5A

ArtNr.: 85440
Gewicht: 0.66 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 5
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 6,3 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 100 V
Eingangsspannung 2 AC 240 V
Eingangsspannung AC min. 85 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsspannung DC min. 90 V
Eingangsspannung DC max. 250 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,61 A
Einschaltstromstoß max. 5,5 A @ 230 V
Wirkungsgrad 92,7 % @ 110 V AC, 94,5 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 24 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 5 A
Dauer Power Boost min. 4 s
Netzausfallüberbrückung min. 30 ms @ 100 V AC
Power Boost 150 %
Restwelligkeit effektiv max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 200 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 123 mm
Breite 50 mm
Tiefe 138 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Derating ab 45 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation
Zulassungen
SEMI F47 konform

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Alarm
Anschlusstyp 2 Input
Anschlusstyp 3 Output
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 14
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger grün
Polzahl 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879402903
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85440_ina_4_24.pdf (24)
  • Dokumentation: Produktdaten 85440_pd_x_15.zip (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85440_05-08.22_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85440_08-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85440_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Bericht 85440_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 85440_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 85440_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 85440_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: CB  85440_DK-33823-UL_cb_z_a.pdf (A)
  • Zertifikat: GL  85440_TAA00002EJ-2024.07.17_DNVGL_gl_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: EAC 85440_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Listed CA 85440_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85440_E200364-NMTR_ul_z_b.pdf (B)

---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----
---- Netzfilter ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten