RJ45 Anbaurahmen für PP RJ45
Inkl. RJ45-Kupplungsmodul
ArtNr.: | 7000-99597-0000000 |
Gewicht: | 0.043 kg |
Ursprungsland: | PL |
Verfügbar
Beschreibung
8-polig
geschirmt
Ethernet CAT6A
mit Dichtung
mit Befestigungsschrauben
RJ45 Anbaurahmen für Push-Pull-Verriegelung, inkl. RJ45-Kupplungsmodul
geschirmt
Ethernet CAT6A
mit Dichtung
mit Befestigungsschrauben
RJ45 Anbaurahmen für Push-Pull-Verriegelung, inkl. RJ45-Kupplungsmodul
Technische Daten
Seite 1
Polzahl | 8 |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 56,5 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1,75 A |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | Ethernet |
---|---|
Übertragungsfrequenz max. | 250 MHz |
Übertragungsparameter | CAT6A |
Übertragungsrate max. | 1000 MBit/s |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | RJ45 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Isolationswiderstand min. | 500 MΩ |
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Push Pull |
---|---|
Höhe | 42 mm |
Breite | 22,2 mm |
Tiefe | 46,2 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909022306 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |