Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Wanddurchführung für Push Pull RJ45  7000-99595-0000000
Abbildung ähnlich

Wanddurchführung für Push Pull RJ45

Inkl. RJ45-Einsatz mit IDC-Kabelanschluss

ArtNr.: 7000-99595-0000000
Gewicht: 0.047 kg
Ursprungsland:  PL
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

RJ45 Anbaurahmen für Push-Pull-Verriegelung, inkl. RJ45-Einsatz mit IDC Kabelanschluss
8-polig
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
mit Dichtung
mit Befestigungsschrauben
Geeignet für rechteckigen Montageausschnitt
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Seite 1
Polzahl 8
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 56,5 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 1,75 A
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll Ethernet
Übertragungsfrequenz max. 500 MHz
Übertragungsparameter CAT6A
Übertragungsrate max. 10000 MBit/s
Installation | Anschluss
Anschlussart Schneidklemmen IDC
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 2
Isolationswiderstand min. 500 MΩ
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse (UL94) V-0
Material Dichtung NBR
Material Gehäuse Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Push Pull
Klemmbereich min. 4,5 mm
Klemmbereich max. 9 mm
Höhe 42 mm
Breite 22,2 mm
Tiefe 51 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -10 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard IEC 61076-3-117 V.14

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform RJ45
Geschlecht female
Polzahl 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440210
ECLASS-11.1 27440210
ECLASS-12.0 27440210
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879900447
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85389099

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-99595-0000000_04-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-99595-0000000_04-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-99595-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Registered CA 7000-99595-0000000_E362618-DUXR8_urc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Registered US 7000-99595-0000000_E362618-DUXR2_ur_z_a.pdf (A)

---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten