Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Cube20 Analog Eingangsmodul

4 analoge Eingänge

ArtNr.: 56240
Gewicht: 0.179 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

AI4 - (E) 4× M12 (TH)
für Thermoelemente
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Leerlaufstrom extern max. 45 mA
Stromaufnahme max. 25 mA
Summenstrom UA max. 4 A
Summenstrom US max. 4 A
Modulversorgung über Systemverbindung
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang E, J, K, N, R
Wandlungszeit Analogeingang pro Kanal max. 300 ms
Diagnosen
Diagnose Unterspannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 3 X2
Anschlusstyp 4 X2
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 TH 0 +
PIN 2 TH 1 +
PIN 3 TH 0 +
PIN 4 TH 1 +
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 KTY 0
PIN 2 KTY 0
PIN 3 KTY 1
PIN 4 KTY 1
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 FE
PIN 2 FE
PIN 3 FE
PIN 4 FE
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 6
PIN 1 TH 0 -
PIN 2 TH 1 -
PIN 3 TH 0 -
PIN 4 TH 1 -
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879049177
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Handbuch 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56230_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56240_957-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56240_957-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56240_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56240_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56240_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber Cube20_Beschriftung.xls (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56240_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56240_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten