Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Cube20 Digitales Ein-/Ausgangsmodul  56168
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Cube20 Digitales Ein-/Ausgangsmodul

16 digitale Ein- und 16 digitale Ausgänge

ArtNr.: 56168
Gewicht: 0.15 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
Digitale Eingänge
Digitale Ausgänge
DI16/DO16 - (E)
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Norm Betriebsspannung EN 61131-2
Betriebsspannung US DC 24 V
Betriebsspannung UA DC 24 V
Stromaufnahme max. 25 mA
Summenstrom UA max. 12 A
Modulversorgung über Systemverbindung
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang PNP (EN 61131-2)
Eingangszeitfilter 1 ms
Strombelastbarkeit max. 0,7 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Lampenlast 10 W
Diagnosen
Diagnose Unterspannung
Diagnose per BUS pro Modul und Kanal
Diagnose per LED pro Modul und Kanal (nur Ausgänge)
Kurzschluss-Diagnose ja
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Überlast-Diagnose ja
Installation
Anschlussquerschnitt max. 2,5 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Galvanische Trennung Betriebsspannung ja
Galvanische Trennung Eingang/Eingang ja
Galvanische Trennung Ausgang/Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 117 mm
Breite 56 mm
Tiefe 47 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 85 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 X0
Anschlusstyp 2 X1
Anschlusstyp 3 X2
Anschlusstyp 4 X3
Anschlusstyp 1
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 DO 0
PIN 2 DO 1
PIN 3 DO 2
PIN 4 DO 3
PIN 5 DO 4
PIN 6 DO 5
PIN 7 DO 6
PIN 8 DO 7
PIN 9 UI
PIN 10 UA
Anschlusstyp 2
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 DO 8
PIN 2 DO 9
PIN 3 DO 10
PIN 4 DO 11
PIN 5 DO 12
PIN 6 DO 13
PIN 7 DO 14
PIN 8 DO 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V
Anschlusstyp 3
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 DIO 0
PIN 2 DIO 1
PIN 3 DIO 2
PIN 4 DIO 3
PIN 5 DIO 4
PIN 6 DIO 5
PIN 7 DIO 6
PIN 8 DIO 7
PIN 9 US
PIN 10 US
Anschlusstyp 4
Anschlussart Federkraftklemmen FK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger farblos
Polzahl 10
PIN 1 DI 8
PIN 2 DI 9
PIN 3 DI 10
PIN 4 DI 11
PIN 5 DI 12
PIN 6 DI 13
PIN 7 DI 14
PIN 8 DI 15
PIN 9 0 V
PIN 10 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049245
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Handbuch 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Handbuch 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56168_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56168_951-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56168_951-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56168_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56112_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56168_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56112_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber Cube20_Beschriftung.xls (10)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten