Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen

OUT: 24VDC 4A - 7/8" 5P - SELV

ArtNr.: 9000-11112-1962020
Gewicht: 1.1 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Strom: 4 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 3
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern 6,3 A
Charakteristik Vorsicherung Träge
Eingangsspannung 1 AC 100 V
Eingangsspannung 2 AC 240 V
Eingangsspannung AC min. 90 V
Eingangsspannung AC max. 265 V
Eingangsspannung DC min. 90 V
Eingangsspannung DC max. 265 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 1,1 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 0,5 A
Einschaltstromstoß max. 8,9 A @ 230 V
Wirkungsgrad 91,7 % @ 115 V AC, 92,4 % @ 230 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 23,52 V
Ausgangsspannung DC max. 24,48 V
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom 4 A
Dauer Power Boost min. 4 s
Netzausfallüberbrückung min. 45 ms @ 230 V AC
Power Boost 150 %
Restwelligkeit effektiv max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Übertemperaturschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart 6-Loch Schraubbefestigung
Höhe 51 mm
Breite 109 mm
Tiefe 140 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Derating ab 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 4 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 100 %

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 Output
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform 7/8"
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Polzahl 5
PIN 1 0 V DC
PIN 2 0 V DC
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC
PIN 5 24 V DC

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879482660
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 9000-11112-1962020_ina_4_16.pdf (16)
  • Dokumentation: Produktdaten 9000-11112-1962020_pd_x_12.zip (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 9000-11112-1962020_13-10.20_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 9000-11112-1962020_13-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 9000-11112-1962020_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 9000-11112-1962020_p8_2_51.zip (51)
  • Konstruktionsdateien: STP 9000-11112-1962020_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: FCC 9000-11112-1962020_SSDoC_fcc_z_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 9000-11112-1962020_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 9000-11112-1962020_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf (A)

---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Elektronische Sicherung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- 24V Power Verteiler ----
---- Power-Leitung ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten