Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81

Exact12 Safety, Ltg. fest, P1-4 M12 5-pol. LED;

P5-8 M12 4/3-pol 1:1 ohne LED, 10m PUR/PVC 20x0.34+3x0.75mm²

ArtNr.: 8000-98710-4071000
Gewicht: 1.9 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

8-fach, 5-polig
PUR/PVC
Stammleitung mit Federkraftklemmen
10.0 m
4-/3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
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
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP67
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart Schraubgewinde
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung

Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 407
Mantelfarbe grau
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 9 Adern um Kernfüller verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 14 Adern um Verseilverbund verseilt
Füller ja
Adernanordnung grün, rot-blau, weiß, grau-rosa, gelb-weiß, grau, braun-grün, gelb, grün-weiß, (braun, blau, grün-gelb, braun-blau, blau-weiß, braun-rosa, weiß-rosa, violett, braun-grau, schwarz, grau-weiß, rot, braun-gelb, rosa)
Mechanische Daten | Kabel
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 5 Mio. @ 25 °C
Material Mantel TPE-U
Shore-Härte Mantel 85 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei
Außendurchmesser (Mantel) 9,9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Innenmantel PVC
Farbe Innenmantel grau
Material Aderisolation PVC
Anzahl Adern 20
Aussendurchmesser Aderisolation 1,27 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 60 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte 0,15 mm
Leiter Querschnitt (Ader) 0,34 mm²
Material Leiter Ader Kupferlitze, blank
Leitertyp (Ader) Litzenklasse 5
Elektrische Funktion Ader Signal
Material Aderisolation (Daten) PP
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) 1,83 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation (Daten) 60 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Anzahl Adern (Daten) 3
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) 96
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) 0,1 mm
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 0,75 mm²
Material Leiter Ader (Daten) Kupferlitze, blank
Leitertyp Ader (Daten) Litzenklasse 6
Verfahrweg (Schleppkette) 1,8 m @ 25 °C
Elektrische Daten | Kabel
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4 A
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) 12 A
Elektrische Funktion Ader Signal
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 57 Ω/km @ 20 °C
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) 26 Ω/km @ 20 °C
Nennspannung Power max. (Leiter - Erde) 300 V
Nennspannung Power max. (Leiter - Leiter) 300 V
Stehwechselspannung Power (Ader - Mantel) 3 kV @ 60 s
Stehwechselspannung Power (Ader - Ader) 3 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -5 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 80 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) x Außendurchmesser
Biegeradius (fest) 5 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser

Anschlusstyp 1
Familie-Bauform offenes Leitungsende
Polzahl 23
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger gelb
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 n.c.
PIN 2 2
PIN 3 3
PIN 4 4
PIN 5 PE
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879053556
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 8000-98710-4070300_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 8000-98710-407xxxx_02-08.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 8000-98710-407xxxx_02-08.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 8000-98710-4071000_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 8000-98710-4071000_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 8000-98710-4071000_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten