Exact12 Safety, Ltg. fest, P1-4 M12 5-pol. LED;
P5-8 M12 4/3-pol 1:1 ohne LED, 15m PUR/PVC 20x0.34+3x0.75mm²
ArtNr.: | 8000-98710-4071500 |
Gewicht: | 2.72 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
8-fach, 5-polig
PUR/PVC
Stammleitung mit Federkraftklemmen
15.0 m
4-/3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
PUR/PVC
Stammleitung mit Federkraftklemmen
15.0 m
4-/3-polig
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M12 x 1 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Gehäuse | Kunststoff |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | Schraubgewinde |
---|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 407 |
---|---|
Mantelfarbe | grau |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 1 |
---|---|
Verseilung | 9 Adern um Kernfüller verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 14 Adern um Verseilverbund verseilt |
Füller | ja |
Adernanordnung | grün, rot-blau, weiß, grau-rosa, gelb-weiß, grau, braun-grün, gelb, grün-weiß, (braun, blau, grün-gelb, braun-blau, blau-weiß, braun-rosa, weiß-rosa, violett, braun-grau, schwarz, grau-weiß, rot, braun-gelb, rosa) |
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel | TPE-U |
---|---|
Shore-Härte Mantel | 85 Shore A |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei, LABS-frei |
Außendurchmesser (Mantel) | 9,9 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Innenmantel | PVC |
Farbe Innenmantel | grau |
Material Aderisolation | PVC |
Anzahl Adern | 20 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,27 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation | 60 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 19 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,15 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,34 mm² |
Verfahrweg (Schleppkette) | 1,8 m @ 25 °C |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Leitertyp (Ader) | Litzenklasse 5 |
Elektrische Funktion Ader | Signal |
Material Aderisolation (Daten) | PP |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 1,83 mm |
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | ± 5 % |
Shore-Härte Aderisolation (Daten) | 60 ± 5 Shore D |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) | bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei |
Anzahl Adern (Daten) | 3 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 96 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,1 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,75 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, blank |
Leitertyp Ader (Daten) | Litzenklasse 6 |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung max. (Leiter - Leiter) | 300 V |
---|---|
Nennspannung max. (Leiter - Erde) | 300 V |
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 4 A |
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) | 12 A |
Elektrische Funktion Ader | Signal |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 57 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 3 kV @ 60 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 3 kV @ 60 s |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -5 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404 |
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | 5 x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 10 x Außendurchmesser |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 5 Mio. @ 25 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | offenes Leitungsende |
---|---|
Polzahl | 23 |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | gelb |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | PE |
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879053549 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |