Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Modlight50/70 Pro Adapter für Rohrmontage  4000-76070-0000901
Abbildung ähnlich

Modlight50/70 Pro Adapter für Rohrmontage

ArtNr.: 4000-76070-0000901
Gewicht: 0.04 kg
Ursprungsland:  ID
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Adapter für Rohrwandmontage
für Rohrmontage unten
für Modlight50/70 Pro

Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 50 mm
Breite 70 mm
Tiefe 70 mm

ECLASS-6.0 27119290
ECLASS-6.1 27371235
ECLASS-7.0 27371235
ECLASS-8.0 27371235
ECLASS-9.0 27371235
ECLASS-10.1 27371235
ECLASS-11.1 27371235
ECLASS-12.0 27371235
ETIM-5.0 EC001153
GTIN 4048879757522
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 39269097

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-76070-1100002_ina_x_12.pdf (12)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: DXF 4000-76070-0000901_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 4000-76070-0000901_p8_2_21.zip (21)
  • Konstruktionsdateien: STP 4000-76070-0000901_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten