Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +32 (0)380 868 81
Zoom
Universal Schaltgerätentstörmodul  20034
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Universal Schaltgerätentstörmodul

RC, 230VAC/DC/25VA/W

ArtNr.: 20034
Gewicht: 0.02 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
ohne Zubehör direkt aufschnappbar auf Tragschiene, ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 im Lieferumfang.
ASA-Adapter Art.-Nr. 20900 (gehört zum Lieferumfang)
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte universal
Elektrische Daten
Halteleistung max. 25 W
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 110 V
Eingangsspannung AC max. 253 V
Eingangsspannung DC min. 110 V
Eingangsspannung DC max. 253 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 20 mm
Breite 43 mm
Tiefe 12 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879020596
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 20030_pd_x_11.zip (11)
  • Information: EU-Herstellererklärung 20034_17-07.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 20034_17-07.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: CSA CA 20034_080128-0-000C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 20034_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten